Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
911401884702 | 150 | 4.800 | 5700 | - | - | ||
911401884802 | 150 | 1.000 | 5700 | - | - | ||
911401884902 | 150 | 2.000 | 5700 | - | - | ||
911401885002 | 150 | 3.000 | 5700 | - | - |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Kit de iluminação solar com projetores DIY com bateria lítio-ferro-fosfato integrada na luminária, painel solar dobrável do tipo Split, controle remoto e acessórios de instalação. Construção em alumínio extrudado para robustez e longa vida, grau de proteção IP66 e IK07. Escolha entre quatro diferentes fluxos luminosos - 1000, 2000, 3000, 4800 lumens
Benefícios
Todos os componentes já inclusos na caixa - faça você mesmo !
Durável e de longa vida útil;
Características
Linha de holofotes solares de 4 produtos - equivalentes a 100W, 200W, 300W e 500W Holofotes halogêneos, respectivamente
Controle remoto infravermelho para dimerização de luminárias com três predefinições: baixa, média e alta
Aplicativos
Aviso e segurança
Este produto inclui baterias recarregáveis que devem ser adequadamente carregadas sob a luz solar antes do uso.