Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 540 | 3000 | 5,9 | 16 | |||
92 | 545 | 3000 | 5,9 | 16 | |||
86 | 685 | 3000 | 8 | 16 | |||
88 | 705 | 3000 | 8 | 16 | |||
92 | 660 | 3000 | 7,2 | 16 | |||
112 | 795 | 3000 | 7,1 | 16 | |||
114 | 810 | 3000 | 7,1 | 16 | |||
116 | 825 | 3000 | 7,1 | 16 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Sempre em transformação, mas constante, a lua simboliza a verdadeira essência da iluminação para hotelaria — adaptável, sofisticada e sempre harmonizada com o ambiente. O GreenSpace Flex Luna foi projetado para evocar uma sensação única. Assim como a lua, Luna não sobrepuja, mas realça o ambiente ao seu redor, lançando um brilho que parece íntimo e grandioso. Não é apenas uma luz. É uma experiência íntima.
Benefícios
Sustentável, mais luz com menor consumo de energia, até 120lm/W.
Brilho silencioso com conforto visual superior.
Características
Liderança em lm/W, até 120 lm/W no nível da luminária.
Ângulo de corte de 40° e UGR19 para as principais variantes.