Visão geral
Especificações
Downloads
Onde comprar
Casa
Produtos
Controles de iluminação
Interact para edifícios inteligentes
Sensores de teto Signify Interact
MPS3221/05 OCC-DL IA DALI WH 12M A
Voltar à família
De volta aos Pioneiros da Luz
O catálogo oficial de iluminação Philips tem um novo lar!
Como fabricante dos produtos de iluminação Philips, Signify.com agora contém o catálogo de Philips, Dynalite e de outras marcas Signify.
Sensores de teto Signify Interact
Signify MPS3221/05 OCC-DL IA DALI WH 12M A
Descrição do produto
Signify MPS3221/05 OCC-DL IA DALI WH 12M A
Código de encomenda:
913701071603
Código de encomenda completo:
872110306795100
Especificações
Expandir tudo
Dados elétricos e de operação
Line Frequency
50 to 60 Hz
Corrente de entrada (Nom.)
0.01 A
Dados mecânicos e de compartimento
Peso líquido (peça)
0,120 kg
Aprovação e aplicação
Marca CE
Sim
Compatível com EU RoHS
Sim
Intervalo de temperatura ambiente
-40 °C a 65 °C
Condições de aplicação
Altura mínima do teto (em m)
4 m
Altura máxima do teto — movimento maior (em m)
12 m
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
MPS3221/05 OCC-DL IA DALI WH 12M A
Nome do produto completo
MPS3221/05 OCC-DL IA DALI WH 12M A
Full EOC
872110306795100
Descrição do código local
MPS3221/05 OCC-DL IA DALI WH 12M A
Código de encomenda
913701071603
Nº do material (12NC)
913701071603
Código local
913701071603
Numerador — Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - produto/caixa
8721103067951
Numerador SAP — Embalagens por exterior
6
EAN/UPC – caixa
8721103067975
Downloads
Folhetos
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913701071603 pt_BR
pdf 58.4 kB
Folhetos
Instruções de instalação
MPS3221 Sensor Installation Instructions
pdf 892.6 kB
Ficha de especificações
MPS32x1 Occupancy Sensor Specification Sheet
pdf 899.7 kB
Visuais
Product-Photographs-913701071603_EU
Vários ativos