4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, Zasilacz z interfejsem DALI, Wąski rozsył światła

4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH

Opis produktu

Trunking light panel, L1474 mm, Stal, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 5200 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Wąski rozsył światła, Przezroczyste, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 66245699
Pełny kod zamówienia: 403073266245699