Philips CoreLine Downlight gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, Biały odbłyśnik, IP20, ELB3h
DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3
Opis produktu
D150 mm, poliwęglan, Biel, Czysta biel (RAL9010), Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI, 1000 lm, 14.9 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Biały odbłyśnik perforowany bez rastra, Biały odbłyśnik, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 przewody 0,15 m ze złączką 2-biegunową, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Montaż Oprawa do wbudowania
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat