CoreLine Batten, 17 W, L600 mm, 2200 lm, 4000 K, Opalizowany, IP20, TW1-ready

BN126C LED22S/840 PSU L600

Opis produktu

L600 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), 2200 lm, 17 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Kąt rozsyłu światła 120°, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK04 | 0,5 J standardowa plus, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 94874799
Pełny kod zamówienia: 871951494874799