Polska - Polski

Philips Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 15.8 W, 1881 lm, 3000 K, CRI80, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4

Opis produktu

Urban road & street light, Polietylen, Szary, Wysięgnik do montażu na słupie o średnicy 60 mm, Zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny, 1881 lm, 15.8 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Przewód 4,0 m bez wtyczki

Kod zamówienia: 919008635355
Pełny kod zamówienia: 871951413860500

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED20 [LED Module 2000 lm]
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
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt