Polska - Polski

Philips CityMood, Urban road & street light, 26.1 W, 2550 lm, 2200 K, CRI70, Rozsył symetryczny 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Czarny, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Proste zawiesie, standardowe, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 2550 lm, 26.1 W, 98 lm/W, 2200 K, (0.520,0.4156) SDCM<5, CRI70, Rozsył symetryczny 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 912300060516
Pełny kod zamówienia: 872016956851800