Philips Clearflood gen2, 341 W, 50699 lm, 4000 K, CRI70, Asymetryczna, IP66
BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU
Opis produktu
Aluminium, Aluminium, Zasilacz, 50699 lm, 341 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, 6/8 kV, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy