Polska - Polski

Philips Clearflood gen2, 172 W, 25900 lm, 4000 K, CRI70, Asymetryczna, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU

Opis produktu

Aluminium, Aluminium, Zasilacz, 25900 lm, 172 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, 6/8 kV, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 912300060554
Pełny kod zamówienia: 872016979615700