Polska - Polski

Philips Iridium gen4, Road & street light, 14.8 W, 1584 lm, 3000 K, CRI80, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED18-4S/830 II DM10 PCC TXT GF

Opis produktu

Road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 62 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 1584 lm, 14.8 W, 107 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925866565
Pełny kod zamówienia: 871951405997900