Norge - Norsk

Philips BPS962 | Grandville LED, GRN29 | LED GreenLine 2900 lm

BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, Konstant lyseffekt og DynaDimmer, faste forhåndsinnstillinger, versjon 6, 1225 lm, 18.4 W, 66 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030) SDCM <3, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Kabel, 4,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008630303
Full bestillingskode: 871829156335800

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    GRN29 [LED GreenLine 2900 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Verdi
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt