Norge - Norsk

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 17.6 W, 2295 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, Sikkerhetsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Koksgrå, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet (på/av), 2295 lm, 17.6 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 912300060134
Full bestillingskode: 871951424213500