Produkter
| Produkt | Sammenlign | |
|---|---|---|
OCC 0100A/02 BP Sensor WH913701067003 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH913701067103 | ||
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M913701071203 | ||
MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S913701071303 | ||
MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S913701071503 | ||
SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx913701075003 |
6 artikler
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Du kan enkelt forbedre det smarte belysningssystemet med Interact Ready takmonterte trådløse sensorer. Plasser sensorene der du trenger dem og få en komplett dekning. Styr en hel gruppe Interact-tilkoblede lysarmaturer og enheter med én enkelt takmontert sensor, eller grupper dem med andre Interact Ready-sensorer og få den ultimate fleksibiliteten. Interact-appen gjør soneinndeling helt enkelt uten at du skal tenke på begrensninger med kabler. Resultatet? Imponerende energibesparelser og eksepsjonell fleksibilitet når det gjelder styring av systemet.