Oversikt
Spesifikasjoner
Nedlastinger
Her kan du kjøpe
Hjem
Produkter
Lysstyring
Interact for intelligente bygninger
Signify Interact takmonterte sensorer
MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S
Tilbake til produktfamilie
Tilbake til Pioneers of Light
Produktkatalogen vår har flyttet!
Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.
Signify Interact takmonterte sensorer
Signify MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S
Produktbeskrivelse
Signify MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S
Bestillingskode:
913701071303
Full bestillingskode:
872016934057200
Spesifikasjoner
Utvid alle
Drift og elektronikk
Line Frequency
50 to 60 Hz
Inngangsstrøm (nom.)
0.01 A
Mekanikk og innfatning
Nettovekt (stykk)
0,120 kg
Godkjenning og bruksområde
CE-merke
Ja
I samsvar med EU RoHS
Ja
For omgivelsestemperaturer mellom
-40 °C til 65 °C
Bruksforhold
Minimum takhøyde (i m)
2,1 m
Maksimal takhøyde - større bevegelse (i m)
6 m
Produktdata
Produktnavn for bestilling
MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S
Fullstendig produktnavn
MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S
Full EOC
872016934057200
Bestillingskode
913701071303
Materialenr. (12NC)
913701071303
Antall – per pakke
1
EAN/UPC – produkt/boks
8720169340572
SAP-teller – pakker per utvendige
6
EAN/UPC – boks
8720169340596
Nedlastinger
Brosjyrer
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913701071303 no_NO
pdf 57.9 kB
Brosjyrer
Installasjonsinstruksjoner
MPS3210 Sensor Installation Instructions
pdf 892.5 kB
Spesifikasjonsark
MPS32x0 Occupancy Sensor Specification Sheet
pdf 909.4 kB
Visuelle hjelpemidler
Product-Photographs-913701071303_EU
mange eiendeler