Oversikt
Spesifikasjoner
Nedlastinger
Her kan du kjøpe
Hjem
Produkter
Lysstyring
Interact for intelligente bygninger
Signify Interact-systemgateway
LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway
Tilbake til produktfamilie
Tilbake til Pioneers of Light
Produktkatalogen vår har flyttet!
Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.
Signify Interact-systemgateway
Signify LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway
Produktbeskrivelse
Signify LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway
Bestillingskode:
913701037703
Full bestillingskode:
871869677579000
Spesifikasjoner
Utvid alle
Drift og elektronikk
Line Frequency
50 or 60 Hz
Inngangsstrøm (nom.)
1 A
Kontroller og dimming
Tilkobling
Interact Ready
Mekanikk og innfatning
Nettovekt (stykk)
0,270 kg
Godkjenning og bruksområde
CE-merke
Ja
I samsvar med EU RoHS
Ja
For omgivelsestemperaturer mellom
–20 til +45 °C
Produktdata
Produktnavn for bestilling
LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway
Fullstendig produktnavn
LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway
Full EOC
871869677579000
Lokal kodebeskrivelse
1407413
Bestillingskode
913701037703
Materialenr. (12NC)
913701037703
Lokal bestillingskode
1407413
Antall – per pakke
1
EAN/UPC – produkt/boks
8718696775790
SAP-teller – pakker per utvendige
20
EAN/UPC – boks
8718696775806
Nedlastinger
Brosjyrer
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913701037703 no_NO
pdf 44.0 kB
Brosjyrer
Installasjonsinstruksjoner
LCN1840 Wireless Gateway Installation Instructions
pdf 743.5 kB
Visuelle hjelpemidler
Product-Photographs-913701037703_EU
mange eiendeler