Oversikt
Spesifikasjoner
Nedlastinger
Her kan du kjøpe
Hjem
Produkter
Lysstyring
Interact for intelligente bygninger
Signify Interact takmonterte sensorer
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Tilbake til produktfamilie
Tilbake til Pioneers of Light
Produktkatalogen vår har flyttet!
Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.
Signify Interact takmonterte sensorer
Signify OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Produktbeskrivelse
Signify OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Bestillingskode:
913701067103
Full bestillingskode:
872016926059700
Spesifikasjoner
Utvid alle
Mekanikk og innfatning
Nettovekt (stykk)
0,106 kg
Godkjenning og bruksområde
CE-merke
Ja
I samsvar med EU RoHS
Ja
Merknader
batteridrevet sensor, krever ikke strømkontakt.
For omgivelsestemperaturer mellom
-5 °C til 45 °C
Produktdata
Produktnavn for bestilling
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Fullstendig produktnavn
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Full EOC
872016926059700
Lokal kodebeskrivelse
1400725
Bestillingskode
913701067103
Materialenr. (12NC)
913701067103
Lokal bestillingskode
1400725
Antall – per pakke
1
EAN/UPC – produkt/boks
8720169260597
SAP-teller – pakker per utvendige
10
EAN/UPC – boks
8720169260610
Monteringsskjemaer
Dimension Drawing (without table) - OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
last ned
Nedlastinger
Brosjyrer
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913701067103 no_NO
pdf 37.1 kB
Brosjyrer
Installasjonsinstruksjoner
OCC010xA Sensor Installation Instructions
pdf 842.5 kB
Visuelle hjelpemidler
Product-Photographs-913701067103_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-913701067103_EU
mange eiendeler