Philips Fortimo SLM C 840 1208 L15 1919 G8N

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 840 1208 L15 1919 G8N

Bestillingskode: 929003964901
Full bestillingskode: 872110308189600

Spesifikasjoner

  • Lysytelse
    4 115 lm
  • Fargekonsekvens ved oppstart
    3
  • Korrelert fargetemperatur (nom.)
    4000 K
  • Lysutbytte (vurdert) (Nom)
    166 lm/W
  • Fargegjengivelsesindeks (CRI)
    80

Nedlastinger