Philips Fortimo SLM C 930 1204 L09 1313 G8N

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 930 1204 L09 1313 G8N

Bestillingskode: 929003959601
Full bestillingskode: 872110308030100

Spesifikasjoner

  • Lysytelse
    1 670 lm
  • Fargekonsekvens ved oppstart
    3
  • Korrelert fargetemperatur (nom.)
    3000 K
  • Lysutbytte (vurdert) (Nom)
    135 lm/W
  • Fargegjengivelsesindeks (CRI)
    90

Nedlastinger