Philips Fortimo SLM C 835 1208 L15 2024 G8

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 835 1208 L15 2024 G8

Bestillingskode: 929003948101
Full bestillingskode: 872110307681600

Spesifikasjoner

  • Lysytelse
    4 285 lm
  • Fargekonsekvens ved oppstart
    3
  • Korrelert fargetemperatur (nom.)
    3500 K
  • Lysutbytte (vurdert) (Nom)
    165 lm/W
  • Fargegjengivelsesindeks (CRI)
    80

Nedlastinger