Philips Fortimo LED Strip High Efficiency Gen 6
Fortimo LED Strip High Efficiency Gen 6
Populære nedlastinger
Produkter
| Produkt | Sammenlign | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo LED Strip 1ft MF 830 HE FC HV6929003997706 | 1 029 | 3000 | 201 | 80-89 | ||
Fortimo LED Strip 1ft MF 840 HE FC HV6929003998506 | 1 100 | 4000 | 214 | 80-89 | ||
Fortimo LED Strip 2ft MF 830 HE FC HV6929003998606 | 2 058 | 3000 | 201 | 80-89 | ||
Fortimo LED Strip 2ft MF 840 HE FC HV6929003998706 | 2 200 | 4000 | 214 | 80-89 |
4 artikler
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Baner vei videre gjennom bransjen – med god lyskvalitet og høy energieffektivitet
Fordeler
Høy lyskvalitet
TCO
Funksjoner
LED-moduleffektivitet på opptil 212 lm/W
Lang levetid: 100 000 timer