CoreLine Wall-mounted, 22 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, IP65
WL140V LED20S/830 WIA WH
Produktbeskrivelse
D390 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Trådløs driver Interact System klar, 2100 lm, 22 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 6-pols