Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D180 mm, 1797 lm, 3000 K, Reflektor med høy glans, IP20
TCTT180 20S/830 PSU-E WH
Produktbeskrivelse
downlight with a perfect fit, D180 mm, Polykarbonat, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 1797 lm, 13.3 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Spredningsvinkel 90°, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, Gjennomkobling, 1-fase
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Montering Innfelt
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år