Philips Xi EP 40W 0.7-1.05A WL I90

Productomschrijving

Philips Xi EP 40W 0.7-1.05A WL I90

Bestelcode: 929003422280
Volledige bestelcode: 692234197458800

Specificaties

  • Energieverbruik
    46 W
  • Rimpel uitgangsstroom (max.)
    60 %
  • Uitgangsstroom (max.)
    1050 mA
  • Spanning circuitonderbreking (DC) (max.)
    80 V
  • Ingangsstroom (AC)
    200 mA
  • Uitgangsvermogen (max.)
    40 W
  • Uitgangsvermogen (min.)
    22.4 W
  • Uitgangsstroom (min.)
    700 mA
  • Uitgangsspanning (max.)
    54 V
  • Uitgangsspanning (min.)
    32 V
  • IEC beschermingsklasse
    Veiligheidsklasse I/II

Downloads