Philips TrueLine, hangend, 22 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 2900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR13

SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK

Productomschrijving

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 2900 lm, 22 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR13, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505103201
Volledige bestelcode: 871951497243800

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads