TUV T8

TUV T8 - Gegarandeerde levensduur met eenvoudig ingepland onderhoud in professionele toepassingen

Producten

Product Vergelijken
TUV T8 F17 1SL/25

TUV T8 F17 1SL/25

8711500264138
16,7
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
TUV 55W HO 1SL/6

TUV 55W HO 1SL/6

8711500618665
54
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informatie over productfamilie

Beschrijving

TUV T8-lampen zijn dubbelkneeps UV-C-lampen die een piek op 253,7 nm uitstralen. TUV T8-lampen leveren bijna een constante UV-C-opbrengst gedurende de hele levensduur. Bovendien hebben ze een lange en betrouwbare levensduur, waardoor het onderhoud van tevoren kan worden ingepland.

Voordelen

  • Gecontroleerde UV-C-opbrengst gedurende de levensduur van de lamp

  • Hoog systeemrendement doordat het niet nodig is de zuiveringsinstallatie te overdimensioneren om de effectiviteit van de desinfectie te garanderen

Kenmerken

  • Kortgolvige UV-straling met een piek op 253,7 nm (UV-C)

  • Beschermende inwendige coating verzekert constante UV-opbrengst over de hele levensduur van de lamp

Toepassingen

  • het doden of inactiveren van bacteria, viri en andere primitieve organismen
  • lucht-, water- en oppervlaktedesinfectie in ziekenhuizen, bij bacteriologisch onderzoek en farmaceutische omgevingen, en in de voedingsmiddelenindustrie, zoals bij zuivelbedrijven, brouwerijen en bakkerijen
  • desinfectie van drinkwater, rioolwater, zwembadwater, water van airconditioningsystemen, diepvriesopslagplaatsem, verpakkingsmaterialen, enz.
  • gebruikt in diverse fotochemische processen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads