Philips MileWide², Urban road & street light, 30 W, 3268 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 12, Veiligheidsklasse II, IP66

BPP435 LED40-/830 II DM12 GR CLO SRT SRB

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Donkergrijs, Opzetmontage voor diameter 60-76 mm, Voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst, 3268 lm, 30 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 12, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 0,5 m met kabelconnector 3-polig, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 8719514718807
Volledige bestelcode: 871951471880700

Downloads