Philips CoreLine Inbouw, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Wieland

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5

Productomschrijving

600x600 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Bundelhoek 84°, Microprismatische lens, Polymethylmethacrylaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel met 5-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 8719514512290
Volledige bestelcode: 871951451229000

Downloads