De Philips StyliD LED-spot is bekroond met de prestigieuze gouden iF Award voor productdesign. De StyliD-reeks biedt een uitstekende verlichtingskwaliteit en een unieke flexibiliteit die de mogelijkheid biedt om zeer eenvoudig de uitstraling van een winkel of hotel aan te passen aan het imago van het merk.
Nederlandse locaties waar StyliD geïnstalleerd is, zijn o.a. Sofitel The Grand (Amsterdam), PSV Certificaathoudersruimte (Eindhoven), Martini Plaza (Groningen), Corio (Utrecht) en Emte (Sint-Oedenrode).
Uit het rapport van de iF-jury: “Met de reeks StyliD LED-armaturen heeft Philips de eerste echt variabele LED-oplossing gerealiseerd die voldoet aan de eisen van het leveren van zowel optimale lichtkwaliteit als energie-efficiëntie. De StyliD is tegelijk mooi en baanbrekend voor winkelverlichting.”
Als onderdeel van de volgende generatie LED-winkelverlichting produceert de StyliD een sprankelend, warm licht dat een aangename sfeer schept in een gastvrije omgeving zoals bv. in winkels en hotels. Door haar hoge kleurweergave draagt de verlichting eraan bij dat de omgeving op zijn best uitkomt. De flexibiliteit van StyliD laat toe een verlichtingsstijl op maat te creëren die past bij het imago van het merk of het type producten, zodat bijvoorbeeld de kleur van fruit of een hotel lobby mooi wordt weergeven. Verder levert het efficiënte ontwerp een aanzienlijke kostenbesparing op van zowel onderhoud als energieverbruik, zeker in vergelijking met traditionele verlichting. De StyliD-reeks biedt een grote keuze aan afmetingen, kleuren en lichtniveaus waardoor deze uitermate geschikt is voor diverse retail applicaties.
Rogier van der Heide, Chief Design Officer voor Philips Lighting, geeft als commentaar op de award: “Het écht spannende element in het ontwerp zal voor de klanten niet eens het meest zichtbare zijn. Wij hebben deze armatuur namelijk volledig gecreëerd met de winkelier in gedachten. Zo kan de behuizing van de armatuur bijvoorbeeld gemakkelijk van kleur veranderd worden door een andere ‘skin’ toe te passen. Ook het formaat, de lichtopbrengst en de functionaliteit kunnen gekozen worden zodat deze passen bij de wensen van de winkeleigenaar. Samen met de geavanceerde LED-technologie die erin zit, maakt dat de StyliD voor winkeliers tot een langetermijnoplossing die meer mogelijkheden biedt om hun merkwaarden tot uitdrukking te brengen.”