PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER Value, LED, B35, Alleen met specifieke dimmers, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr

MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Productomschrijving

MASTER Value, LED, B35, Alleen met specifieke dimmers, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003059502
Volledige bestelcode: 871951435543900

Downloads