Philips Fortimo SLM C 925 FWW 1208 L15 2024G8 HE
Productomschrijving
Philips Fortimo SLM C 925 FWW 1208 L15 2024G8 HE
Specificaties
- Lichtstroom (max.) 3.652 lm
- Lichtstroom (min.) 3.154 lm
- Lichtstroom 3.320 lm
- Kleurconsistentie initieel 2
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) 2500 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.) 128 lm/W
- Kleurweergave-index (CRI) 90