Philips Fortimo SLM C 950 FFS 1208 L15 2024G8 HE
Productomschrijving
Philips Fortimo SLM C 950 FFS 1208 L15 2024G8 HE
Specificaties
- Lichtstroom (max.) 4.565 lm
- Lichtstroom (min.) 3.942 lm
- Lichtstroom 4.150 lm
- Kleurconsistentie initieel 2
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) 5000 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.) 159 lm/W
- Kleurweergave-index (CRI) 91