Philips Fortimo SLM C 930PW 1309 L15 1919 G8NUHE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 930PW 1309 L15 1919 G8NUHE

Bestelcode: 929004850201
Volledige bestelcode: 872110311385600

Specificaties

  • Lichtstroom (max.)
    2.228 lm
  • Lichtstroom (min.)
    1.924 lm
  • Lichtstroom
    2.025 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    3000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    192 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads