Philips Fortimo SLM C 930 1309 L15 1919 G8NUHE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 930 1309 L15 1919 G8NUHE

Bestelcode: 929004849901
Volledige bestelcode: 872110311376400

Specificaties

  • Lichtstroom (max.)
    2.238 lm
  • Lichtstroom (min.)
    1.933 lm
  • Lichtstroom
    2.035 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    3000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    194 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads