Philips Fortimo SLM C 940 1216 L22 2828 G8N HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 940 1216 L22 2828 G8N HE

Bestelcode: 929003910480
Volledige bestelcode: 872016938431600

Specificaties

  • Lichtstroom
    8.675 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    4000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    174 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads