Philips Fortimo SLM C 930 1216 L22 2828 G8N HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 930 1216 L22 2828 G8N HE

Bestelcode: 929003910280
Volledige bestelcode: 872016938425500

Specificaties

  • Lichtstroom
    8.380 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    3000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    168 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads