Philips Fortimo SLM C 927 1216 L22 2828 G8N HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 927 1216 L22 2828 G8N HE

Bestelcode: 929003910180
Volledige bestelcode: 872016938422400

Specificaties

  • Lichtstroom
    7.880 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    2700 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    158 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads