Philips Fortimo SLM C 930 1211 L22 2828 G8N HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 930 1211 L22 2828 G8N HE

Bestelcode: 929003907480
Volledige bestelcode: 872016938341800

Specificaties

  • Lichtstroom
    5.900 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    3000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    172 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads