Philips Fortimo SLM C 835 1208 L15 1919 G8N HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 835 1208 L15 1919 G8N HE

Bestelcode: 929003904180
Volledige bestelcode: 872016938242800

Specificaties

  • Lichtstroom
    4.310 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    3500 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    174 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    80

Downloads