PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Fortimo SLM C 830 1205 L15 1919 G8N HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 830 1205 L15 1919 G8N HE

Bestelcode: 929003901280
Volledige bestelcode: 872016938155100

Specificaties

  • Lichtstroom
    2.730 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    3000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    176 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    80

Downloads