Philips Fortimo SLM C 840 1204 L09 1313 G8N HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 840 1204 L09 1313 G8N HE

Bestelcode: 929003900080
Volledige bestelcode: 872016938119300

Specificaties

  • Lichtstroom
    2.090 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    4000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    169 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    80

Downloads