PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Fortimo SLM C 940 PW 1216 L23 2828 G8 HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 940 PW 1216 L23 2828 G8 HE

Bestelcode: 929003895380
Volledige bestelcode: 872016937978700

Specificaties

  • Lichtstroom
    9.225 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    4000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    163 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads