Philips Fortimo SLM C 827 1211 L19 2828 G8 HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 827 1211 L19 2828 G8 HE

Bestelcode: 929003892580
Volledige bestelcode: 872016937894000

Specificaties

  • Lichtstroom
    6.945 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    2700 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    163 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    80

Downloads