Philips Fortimo SLM C 950 1208 L15 2024 G8 HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 950 1208 L15 2024 G8 HE

Bestelcode: 929003892080
Volledige bestelcode: 872016937879700

Specificaties

  • Lichtstroom
    4.460 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    5000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    172 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads