Philips Fortimo SLM C 827 1208 L15 2024 G8 HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 827 1208 L15 2024 G8 HE

Bestelcode: 929003891080
Volledige bestelcode: 872016937849000

Specificaties

  • Lichtstroom
    4.325 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    2700 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    166 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    80

Downloads