Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N
Productomschrijving
Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N
Specificaties
- Lichtstroom 595 lm
- Kleurconsistentie initieel 3
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 6500 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.) 110 lm/W
- Kleurweergave-index (CRI) 90