Philips Fortimo LED SLM gen 7 Cyan Enchanced Dynamic (CED)
Dynamische verlichting die een biologisch effect mogelijk maakt
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Door FlexTune instelbaar wit licht-technologie te combineren met hoge MDER-spectra is het nu mogelijk om een dynamisch verlichtingssysteem te creëren dat een biologisch effect mogelijk maakt zonder concessies te doen aan de visuele en emotionele voordelen. De BioUp CED technologie is afstembaar van 2700K tot 5000K met een flux tot 4500lm. Eén van de unieke kenmerken is dat er geen MDER-verbetering is bij 270 0K, waardoor een ideale avondsetting kan worden gecreëerd. Terwijl de MDER bij 5000K zijn piek bereikt tot 0,97, wat het biologische activeringseffect van de lichtbron aanzienlijk versterkt.
Voordelen
Veelzijdige, connected, mensgerichte verlichting
Eenvoudige scèneselectie
Kenmerken
Afstembaar wit en BioUp technologie met hoogste MDER van 0,97 bij 5000K CCT
G7N voetprint met 2-kanaals 2700K (CRI 90) - 5000K (CRI 80) CCT afstembereik