PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Fortimo SLM C CED L13 1919 G7N

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C CED L13 1919 G7N

Bestelcode: 929003453180
Volledige bestelcode: 872016923675200

Specificaties

  • Lichtstroom
    1.400 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    3
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 6500 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    113 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads