Philips Fortimo LED DLM flex gen 2
Ongeëvenaarde en krachtige lichtkwaliteit voor een unieke winkelervaring
Producten
| Product | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
FORTIMO LED DLM FLEX 1100/830 GEN26947939121144 | 1.100 | 3000 | 142 | 80 | ||
FORTIMO LED DLM FLEX 1100/840 GEN26947939121168 | 1.100 | 4000 | 155 | 80 | ||
FORTIMO LED DLM FLEX 2000/830 GEN26947939121205 | 2.000 | 3000 | 140 | 80 | ||
FORTIMO LED DLM FLEX 2000/840 GEN26947939121229 | 2.000 | 4000 | 153 | 80 | ||
FORTIMO LED DLM FLEX 3000/830 GEN26947939121267 | 3.000 | 3000 | 142 | 80 | ||
FORTIMO LED DLM FLEX 3000/840 GEN26947939121281 | 3.000 | 4000 | 156 | 80 | ||
FORTIMO LED DLM FLEX 5000/830 GEN26947939121328 | 5.000 | 3000 | 136 | 80 | ||
FORTIMO LED DLM FLEX 5000/840 GEN26947939121342 | 5.000 | 4000 | 150 | 80 |
8 artikelen
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Een nieuwe generatie oplossing voor downlight-toepassingen
Voordelen
De meest flexibele oplossing voor krachtige downlight-toepassingen
Beste lumenbehoudprestaties in zijn klasse
Kenmerken
Flexibiliteit om af te stemmen op hoogste efficiëntie of hoogste lumenoutput
Flexibele driverstroominstelling via SimpleSet® technologie