Producten
| Product | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo DLM ES 1100/830 G26947939136230 | 1.080 | 3000 | 115 | 80 | ||
Fortimo DLM ES 1100/840 G26947939136254 | 1.150 | 4000 | 120 | 80 | ||
Fortimo DLM ES 2000/830 G26947939136278 | 1.950 | 3000 | 111 | 80 | ||
Fortimo DLM ES 2000/840 G26947939136292 | 2.050 | 4000 | 118 | 80 | ||
Fortimo DLM ES 3000/830 G26947939136315 | 2.950 | 3000 | 109 | 80 | ||
Fortimo DLM ES 3000/840 G26947939136339 | 3.150 | 4000 | 117 | 80 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Fortimo DLM EaseSelect heeft de prestaties van 'one-box' geïntegreerde downlightmodules opnieuw gedefinieerd. Je kunt vol vertrouwen een geïntegreerde oplossing ontwerpen die de montage aanzienlijk vereenvoudigt, zonder afbreuk te doen aan de prestaties van je hoogwaardige LED downlight armaturen. Het produceren van de volgende generatie armaturen met de Fortimo belofte van hoge prestaties is zojuist eenvoudiger geworden.
Voordelen
Eenvoudig te installeren in een breed scala aan armaturen en toepassingen
Geïntegreerde driver-on-board (DoB) oplossing met de beste TLA-prestaties (Temporal Light Artefacts) in zijn klasse
Kenmerken
Rendement tot 120 lm/W
Dezelfde mechanische voetafdruk als Fortimo DLM Flex